Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Toplotni števci, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Ogrevanje, Omrežno, M-Bus

187F2805

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.019
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina [mm]130 mm
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]1.2 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]1.5 m
Energetska enotakWh
EU RoHS izjeme6(c)
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSono40
Izolacijski material kablaBrez vsebnosti halogenov
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO40 DN20 qp1.5 130 S HE 24V MBus
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napajalna napetost [V] AC24 V
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]180 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]0 °C
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]20 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.005 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Razred zaščite IPIP65
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 1No interface module
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]35 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije19 g
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
Velikost priključkaG 1
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaM-Bus
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]5.59 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta izdelkaSonoMeter 40
Vrsta napajalne napetostiOmrežno
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta soglasjaTip odobren in 1. potrjen
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]15 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.12 Kilogram
Neto masa0.87 Kilogram
Volume3.17 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255289470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm