Danfoss logo
SonoMeter 40 DN40 300mm G2_front

Toplotni števci, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Ogrevanje in hlajenje, Omrežno, RS485 ModBus

187F2732

Energy meter for commercial applications

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.019
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]2.5 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]3.0 m
Energetska enotakWh
EU RoHS izjeme6(c)
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSono40
Izolacijski material kablaBrez vsebnosti halogenov
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionSONO40 DN40 qp10 300 S HC 24V Modbus
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napajalna napetost [V] AC24 V
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]180 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]0 °C
OpisEnergy meter for commercial applications
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]40 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0200 m³/h
qi [m³/h]0.100 m³/h
qp [m³/h]10.0 m³/h
qs [m³/h]20.0 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 1RS485 ModBus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]35 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije19 g
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
Velikost priključkaG 2
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaNo integrated communication
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]23.57 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta izdelkaSonoMeter 40
Vrsta napajalne napetostiOmrežno
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta soglasjaTip odobren in 1. potrjen
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]15.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.225 Kilogram
Neto masa3.93 Kilogram
Volume9.935 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424624422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm