Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Toplotni števci, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Ogrevanje, Baterija 2 x AA, M-Bus

187F2108

Energy meter for commercial applications

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.038
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]5.0 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]10.0 m
Energetska enotaGJ
EU RoHS izjeme6(c)
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSono40
Izolacijski material kablaBrez vsebnosti halogenov
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij2
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 R fl HE 3.6V MBus
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]180 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]0 °C
OpisEnergy meter for commercial applications
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]100 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Reža vmesnega modula 1No interface module
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]35 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije19 g
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
Velikost priključkaDN 100
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacijaM-Bus
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]141.42 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta izdelkaSonoMeter 40
Vrsta napajalne napetostiBaterija 2 x AA
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta soglasjaTip odobren in 1. potrjen
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]15.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.93 Kilogram
Neto masa18.315 Kilogram
Volume25.051 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424606381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm