Danfoss logo
SonoMeter 30

Toplotni števci, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 40, Ogrevanje, Baterija 2 x AA, Modul M-bus

187F3682

Toplotni števec za komercialno uporabo
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoMeter 30

Priporočena zamenjava: 187F2022

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.038
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]2.5 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]3.0 m
Energetska enotaMWh
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSonometer 30 HE
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij2
Material DescriptionSonoMeter 30 qp 40 m³/h / 300mm flange /
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]130 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]5 °C
OpisToplotni števec za komercialno uporabo
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
qp [m³/h] [Maks]80.0 m³/h
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura medija ob začasni preobremenitvi [°C]150 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Teža baterije19 g
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacija2 pulzna vhoda/izhoda
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]94.28 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta izdelkaSonoMeter 30
Vrsta napajalne napetostiBaterija 2 x AA
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]11.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.181 Kilogram
Neto masa11.01 Kilogram
Volume13.792 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428536325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm