Danfoss logo
SonoMeter 30

Toplotni števci, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrevanje in hlajenje, Baterija 2 x AA, Modul M-bus

187F3615

Toplotni števec za komercialno uporabo
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoMeter 30

Priporočena zamenjava: 187F2606

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HC 3.6V M-Bus
OpisToplotni števec za komercialno uporabo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]20 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h]2.5 m³/h
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta izdelkaSonoMeter 30
Vrsta napajalne napetostiBaterija 2 x AA

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.92 Kilogram
Neto masa0.78 Kilogram
Volume3.174 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428519670
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens