Danfoss logo
SonoMeter 30

Toplotni števci, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Ogrevanje in hlajenje, Baterija 2 x AA, Modul M-bus

187F3185

Toplotni števec za komercialno uporabo
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoMeter 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSonometer 30 DN15-100
Izolacijski material kablaBrez vsebnosti halogenov
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 3.6V M-Bus
MedijSistem ogrevanja glede na VDI 2035
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]130 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]5 °C
OpisToplotni števec za komercialno uporabo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]15 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0060 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Razred zaščite IPIP65
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skupina izdelkovToplotni števci
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura medija ob začasni preobremenitvi [°C]150 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
Velikost priključkaG 3/4
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacija2 pulzna vhoda/izhoda
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrsta izdelkaSonoMeter 30
Vrsta napajalne napetostiBaterija 2 x AA
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta soglasjaTip odobren in 1. potrjen
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Življenjska doba baterij [let]11 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.794 Kilogram
Neto masa0.68 Kilogram
Volume3.014 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104512754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm