Toplotni števci, SonoMeter 20, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrevanje
187F5202
187F5202
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Material Description | SONO20 DN20 qp2.5 130 Return HE M-Bus |
| Premer [mm] | 20 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Vrsta izdelka | SonoMeter 20 |
| Vrsta napajalne napetosti | Battery AA-cell |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.933 Kilogram |
| Neto masa | 0.85 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.94 Liter |
| EAN/UPC | 5715255090847 |