Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Toplotni števci, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Hlajenje; Ogrevanje

187F8127

Sono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanjeHlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]10.0 m
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25
Premer [mm]80 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]6.0 mm
Pretok [m3/h]40.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]80.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h]40.0 m³/h
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vgradnja temperaturnega tipalaTuljka
Vrsta izdelkaSONOMETER™ 1100
Vrsta napajalne napetostiBattery AA-cell
Vrsta temperaturnih tipalPt 500

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14 Kilogram
Neto masa13 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume29.785 Liter
EAN/UPC5715162503263