Danfoss logo
Supercal 5

Toplotni števci, Supercal 5, Ogrevanje in hlajenje, Omrežno, M-Bus

187F8305

Energy calculator

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energetska enotaMWh
EU RoHS izjemeNo
Homologacijski organMID
Material DescriptionSupercal 5 HC 2.5l/p R 230V M-Bus
OpisEnergy calculator
Premer [mm] [Maks]1200 mm
Premer [mm] [Min]600 mm
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]2.5 l/pulz
qp [m³/h] [Maks]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Razred zaščite IPIP65
Reža vmesnega modula 1No interface module
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacijaM-Bus
Vrsta izdelkaSupercal 5
Vrsta napajalne napetostiOmrežno
Vrsta okoliceE1 / M1
Vrsta zaslonaLCD
Za merilnik pretokaSONO3500 CT

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.69 Kilogram
Neto masa0.63 Kilogram
Volume2.414 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424691257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens