Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Toplotni števci, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm] [Maks]500 mm
Premer [mm] [Min]400 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h] [Maks]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Reža vmesnega modula 1RS485 ModBus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vgrajena komunikacijaDva pulzna vhoda
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens