Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Toplotni števci, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik

187F9052

Energy calculator
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Priporočena zamenjava: 187F3390, 187F8301

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]50 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens