Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Toplotni števci, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 10000, Ogrevanje in hlajenje, Omrežno, Modul M-bus

187F9039

Energy calculator
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Priporočena zamenjava: 187F3391, 187F8308

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 S 230V M-Bu
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm] [Maks]1200 mm
Premer [mm] [Min]600 mm
Product line08
qp [m³/h] [Maks]10000.0 m³/h
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaDva pulzna vhoda
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiOmrežno

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428673358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens