Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Toplotni števci, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Modul M-bus

187F9030

Računska enota
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Priporočena zamenjava: 187F3391, 187F8305

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisRačunska enota
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm] [Maks]150 mm
Premer [mm] [Min]100 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h] [Maks]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.472 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens