Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Toplotni števci, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Ogrevanje in hlajenje, Baterija D-celica, Modul M-bus

187F9028

Računska enota
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Priporočena zamenjava: 187F3390, 187F8301

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.050
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.050
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]5.0 m
Energetska enotaMWh
Homologacijski organMID
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 3.6V M-Bus
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]160 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]0 °C
OpisRačunska enota
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm] [Maks]350 mm
Premer [mm] [Min]200 mm
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]10.0 l/pulz
qp [m³/h] [Maks]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Razred zaščite IPIP65
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Teža baterije50 g
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaDva pulzna vhoda
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrsta baterijeD Lithium
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiBaterija D-celica
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeYes
Za merilnik pretokaSONO3500 CT
Življenjska doba baterij [let]12 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.583 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428540575
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens