Danfoss logo
Infocal 9

Toplotni števci, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 40, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Modul M-bus

187F9026

Računska enota
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Infocal 9

Priporočena zamenjava: 187F3127, 187F8306

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina temperaturnega tipala [mm]3 mm
Energetska enotaMWh
Homologacijski organMID
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN50 qp40 300fl R 230V M-Bus
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisRačunska enota
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]50 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
Pulzna vrednost [pulz/l]2.5 l/pulz
qp [m³/h]40.0 m³/h
qp [m³/h] [Maks]40.0 m³/h
Razred zaščite IPIP65
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]160 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]36 mesec
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacijaDva pulzna vhoda
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrsta izdelkaInfocal 9
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrsta zaslonaLCD
Za merilnik pretokaSONO2500 CT
Življenjska doba baterij [let]12 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.814 Kilogram
Neto masa0.814 Kilogram
Volume3.583 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428996303
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens