Toplotni števci, Dodatki
187F8371
Supercal 5
187F8371
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 110 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Za vrsto izdelka | Supercal 5 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.07 Kilogram |
| Neto masa | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |