Danfoss logo
187F3419

Toplotni števci, Dodatki

187F3419

SonoMeter 40 and Supercal 5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju2
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID
Nominalni tlak [bar]25 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaMID B+D to EN1434
Vrsta dodatkaTemperaturna tipala
Vrsta izdelkaDodatki
Za vrsto izdelkaSonoMeter 40 and Supercal 5

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.146 Kilogram
Neto masa0.146 Kilogram
Volume0.432 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424608576
Proposition 65No significant risk