Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
187F3387
SonoMeter 31
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za toplotne števce
187F3387
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Opis | Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta dodatka | Dodatki za kalkulator |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Za vrsto izdelka | SonoMeter 31 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.1 Kilogram |
| Neto masa | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.261 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |