Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka

187F3380

SonoMeter 31
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za toplotne števce

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.050
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.050
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količ. baterij1
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
OpisDodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Teža baterije50 g
Vrsta baterijeD Lithium
Vrsta dodatkaDodatki za kalkulator
Vrsta izdelkaDodatki
Vsebuje baterijeYes
Za vrsto izdelkaSonoMeter 31

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.122 Kilogram
Neto masa0.105 Kilogram
Volume0.261 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens