Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka

187F0593

Splošno za vso paleto

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Količina v pakiranju1
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionKrogelna pipa DN15 - ½" za direktno tipa
Nominalni tlak [bar]25 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisDodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
Premer [mm]15 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Velikost priključka1/2 in
Vrsta dodatkaSpojke PN25 130°C
Vrsta izdelkaDodatki
Vrste priključkovNotranji navoj
Za vrsto izdelkaSplošno za vso paleto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.215 Kilogram
Neto masa0.202 Kilogram
Volume0.33 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm