Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka

187F0592

Splošno za vso paleto

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Količina v pakiranju1
Količina v pakiranju24 kos
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
Nominalni tlak [bar]25 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisDodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
Premer [mm]20 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Velikost priključka3/4"
Vrsta dodatkaSpojke PN25 130°C
Vrsta izdelkaDodatki
Vrste priključkovNotranji navoj
Za vrsto izdelkaSplošno za vso paleto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.292 Kilogram
Neto masa0.274 Kilogram
Volume0.322 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm