Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
087G6078
Splošno za vso paleto
087G6078
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Brass installation set for sensors 20pc |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Brass install. set for sensors, I-p |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis | Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| Vrsta dodatka | Spojke PN25 130°C |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Za vrsto izdelka | Splošno za vso paleto |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.021 Kilogram |
| Neto masa | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |