Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Toplotni števci, Dodatki, Adapter montažo direktnega tipala R½" / M10x1 (32 kos) - vklj. z bakrenim tesnilom za ploščato tesnenje

087G6076

Splošno za vso paleto
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za toplotne števce

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPAdapter mounting sensor
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju32
Material Description"Adapter mounting sensor R1/2" M10x1 32p
Nominalni tlak [bar]25 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisAdapter montažo direktnega tipala R½" / M10x1 (32 kos) - vklj. z bakrenim tesnilom za ploščato tesnenje
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Velikost priključkaR 1/2M 10 x 1
Vrsta izdelkaDodatki
Vrste priključkovNavoj
Za vrsto izdelkaSplošno za vso paleto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.041 Kilogram
Neto masa0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm