Tuljke tipal
087G6039
Module volume and energy pulse output
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za toplotne števce
087G6039
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Material Description | Module volume and energy pulse output |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | Modul za izhodno količino in pulz za Sono1100 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta izdelka | Tuljke tipal |
| Za vrsto izdelka | Splošno za vso paleto |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.09 Kilogram |
| Neto masa | 0.09 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |