Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
014U1963
SonoSelect in Safe
014U1963
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.003 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.003 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | IR2BLE Dongle |
| Opis | Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Teža baterije | 3 g |
| Vrsta baterije | Lithium-ion polymer (LIP) rechargeable (YE811417C) |
| Vrsta dodatka | Dodatki za kalkulator |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Za vrsto izdelka | SonoSelect in Safe |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 78 Gram |
| Neto masa | 70 Gram |
| Volume | 0.251 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425131103 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |