Toplotni števci, Dodatki, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
014U1943
SonoSelect in Safe
014U1943
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | T-fitting DN 20-32 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| Vrsta dodatka | Spojke PN25 130°C |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Vrste priključkov | Navoj |
| Za vrsto izdelka | SonoSelect in Safe |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.264 Kilogram |
| Neto masa | 0.264 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |