RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, digitalni elektronski prostorski termostat z omrežnim napajanjem
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RET
Priporočena zamenjava: 087N6476
087N6470
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Room heating |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 43 mm |
| Hrbtna plošča | Custom Backplate |
| Ime kategorije | Digital Thermostat |
| Indikator stanja | Da |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET 2001M |
| Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
| Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
| Omejevalnik temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| On/Off modulacijska regulacija | Da |
| On/Off regulacija | Da |
| Opis | RET2001M, digitalni elektronski prostorski termostat z omrežnim napajanjem |
| Opis izdelka | RET2001M |
| Osvetljen zaslon | Da |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Preizkus trdnosti s kroglo [°C] | 75 °C |
| Product line | 03 |
| Protizmrzovalna zaščita | Da |
| Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skupina izdelkov | Prostorski termostati, RET |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUKCA |
| Standardno oblikovanje | EN 60730-2-9 |
| Število kanalov | 1 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 40 °C |
| Toleranca | ±10% |
| Vgradnja | 2 Wire |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta dovoda | 230Vac |
| Vrsta izdelka | RET2001 |
| Vrsta regulacije | On/Off modulacijska regulacija |
| Zvezni regulacijski signal | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.207 Kilogram |
| Neto masa | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.604 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |