RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Room heating |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.38.3.1 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Garancija [leto] | 5 |
| Globina [mm] | 30 mm |
| Hrbtna plošča | Industry Standard Backplate |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Ime kategorije | Dial Thermostat |
| Indikator stanja | Da |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
| Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
| Omejevalnik temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
| Opis izdelka | RET1001M-V2 |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 03 |
| Protizmrzovalna zaščita | Da |
| Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Prostorski termostati, RET |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEUKCA |
| Št. dokumenta SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Standardno oblikovanje | EN 60730-2-9 |
| Število kanalov | 1 |
| Temperatura [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 40 °C |
| Toleranca | ±10% |
| Vgradnja | 3 Wire Installation |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta dovoda | 230Vac |
| Vrsta izdelka | RET1001 |
| Vrsta regulacije | On/Off load compensation |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 182 Gram |
| Neto masa | 129.8 Gram |
| Volume | 0.656 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |