Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.022
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.044
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Frekvenca RF [MHz]433.92 MHz
Funkcija počitniceDa
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]5
Globina [mm]30 mm
Hrbtna ploščaIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectronic programmable room thermostat
Ime kategorijeProgrammable thermostat
Indikator izpraznjenih baterijDa
IzklopDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij2
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
MedijA
Možnost izbire °C ali °FDa
Možnost kapilarnega tipalaDa
Način termostataDa
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natančnost temperature±1°C
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
On/Off modulacijska regulacijaDa
On/Off regulacijaDa
OpisTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Opis izdelkaTPOne- RF G + RX1-S, V2
Optimalna startna proceduraDa
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C]75 °C
Prikaz ureDopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperaturaDa
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Protizmrzovalna zaščitaDa
Razpon RF [m]30 m
Regulacija onesnaženjaStopnja 2
Samodejni poletni časDa
Širina [mm]155.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovProgramabilni prostorski termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standardno oblikovanjeEN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]45 °C
Toleranca±15%
Tovarniško nastavljena koledarska uraNe
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Vgrajeno tipaloDa
Višina [mm]66 mm
Vklopov/izklopov na dan6
Vrsta baterije2 alkalni bateriji AA
Vrsta baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta dovodaBaterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik
Vrsta izdelkaTPOne
Vrsta regulacijeOn/Off load compensation
Vrsta urnika7 dni, 5/2 dni, 24 ur
Vsebuje baterijeYes
Zakasnitev zagonaDa
Življenjska doba baterij [let]2.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.52 Kilogram
Neto masa0.48 Kilogram
Volume2.132 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm