Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi povezljiv programabilni prostorski termostat in RF sprejemnik
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TPOne

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Frekvenca RF [MHz]868.42 MHz
Funkcija počitniceDa
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]2
Globina [mm]30 mm
Hrbtna ploščaCustom Backplate
Ime kategorijeProgrammable thermostat
IzklopDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MedijA
Možnost izbire °C ali °FDa
Možnost kapilarnega tipalaNe
Način termostataDa
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natančnost temperature±1°C
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
On/Off modulacijska regulacijaDa
On/Off regulacijaDa
OpisTPOne-S + DBR Wi-Fi povezljiv programabilni prostorski termostat in RF sprejemnik
Opis izdelkaTPOne-S + DBR
Optimalna startna proceduraDa
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C]75 °C
Prikaz ureDopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperaturaDa
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Protizmrzovalna zaščitaDa
Razpon RF [m]30 m
Regulacija onesnaženjaStopnja 2
Samodejni poletni časDa
Širina [mm]155.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni prostorski termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUKCA
Standardno oblikovanjeEN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]45 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Tovarniško nastavljena koledarska uraDa
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Vgrajeno tipaloDa
Višina [mm]66 mm
Vklopov/izklopov na dan6
Vrsta dovoda230Vac
Vrsta izdelkaTPOne
Vrsta regulacijeOn/Off modulacijska regulacija
Vrsta urnika7 dni, 5/2 dni, 24 ur
Zakasnitev zagonaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.47 Kilogram
Neto masa0.1 Kilogram
Volume1.872 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens