Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.001
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.38.18.3.1
Funkcija počitniceDa
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]5
Globina [mm]43 mm
Hrbtna ploščaCustom Backplate
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectronic programmable room thermostat
Ime kategorije5/2 Day Thermostat
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij2
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
Možnost kapilarnega tipalaNe
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
On/Off modulacijska regulacijaDa
On/Off regulacijaDa
OpisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Opis izdelkaTP5001M Prog Stat 230V, V2
Optimalna startna proceduraDa
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Preizkus trdnosti s kroglo [°C]75 °C
Prikaz ureDopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperaturaDa
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Protizmrzovalna zaščitaDa
Regulacija onesnaženjaStopnja 2
Samodejni poletni časDa
Širina [mm]86.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni prostorski termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standardno oblikovanjeEN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Toleranca±10%
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Vgrajeno tipaloDa
Višina [mm]86 mm
Vklopov/izklopov na dan4
Vrsta baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta dovoda230Vac
Vrsta izdelkaTP5001
Vrsta regulacijeOn/Off load compensation
Vrsta urnika5/2 dni, 24 ur
Vsebuje baterijeYes
Zakasnitev zagonaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa208 Gram
Neto masa208 Gram
Volume0.656 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm