Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.022
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.044
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS izjeme7.38.3.1
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]5
Globina [mm]30 mm
Hrbtna ploščaCustom Backplate
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectronic programmable room thermostat
Ime kategorije5/2 Day Thermostat
Indikator izpraznjenih baterijDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij2
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Možnost kapilarnega tipalaNe
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
On/Off modulacijska regulacijaDa
On/Off regulacijaDa
OpisTP5001RF Prog Stat RF
Opis izdelkaTP5001-RF
Optimalna startna proceduraDa
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Preizkus trdnosti s kroglo [°C]75 °C
Prikaz ureDopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperaturaDa
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Regulacija onesnaženjaStopnja 2
Samodejni poletni časDa
Širina [mm]86.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni prostorski termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standardno oblikovanjeEN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Vgrajeno tipaloDa
Višina [mm]86 mm
Vklopov/izklopov na dan4
Vrsta baterije2 alkalni bateriji AA
Vrsta baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta dovodaBattery
Vrsta izdelkaTP5001
Vrsta regulacijeOn/Off load compensation
Vrsta urnika5/2 dni, 24 ur
Vsebuje baterijeYes
Zakasnitev zagonaDa
Življenjska doba baterij [let]2.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.214 Kilogram
Neto masa0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm