Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.022
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.044
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS izjeme7.38.3.1
Funkcija počitniceDa
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]5
Globina [mm]30 mm
Hrbtna ploščaCustom Backplate
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectronic programmable room thermostat
Ime kategorije5/2 Day Thermostat
Indikator izpraznjenih baterijDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij2
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP 5001B
Možnost kapilarnega tipalaNe
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
On/Off modulacijska regulacijaDa
On/Off regulacijaDa
OpisTP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
Opis izdelkaTP5001B Prog Stat Battery
Optimalna startna proceduraDa
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Preizkus trdnosti s kroglo [°C]75 °C
Prikaz ureDopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperaturaDa
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Protizmrzovalna zaščitaDa
Regulacija onesnaženjaStopnja 2
Samodejni poletni časDa
Širina [mm]86.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni prostorski termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standardno oblikovanjeEN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Vgrajeno tipaloDa
Višina [mm]86 mm
Vklopov/izklopov na dan4
Vrsta baterije2 alkalni bateriji AA
Vrsta baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta dovodaBattery
Vrsta izdelkaTP5001
Vrsta regulacijeOn/Off load compensation
Vrsta urnika5/2 dni, 24 ur
Vsebuje baterijeYes
Zakasnitev zagonaDa
Življenjska doba baterij [let]2.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.224 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume0.625 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm