Potopni termostati, ITD, Funkcija: Dvojni regulacijski in omejevalni termostat, 0 °C - 90 °C, Tovarniško nastavljena temp. omejitev [°C]: 90
099-1061
Dvojna funkcija regulacije in omejitve
099-1061
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina tuljke [mm] | 100 mm |
| Funkcija | Dvojni regulacijski in omejevalni termostat |
| Globina [mm] | 57 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ITD immersion thermostat |
| Nazivni tok releja, induktivni [A] | 3 A |
| Nazivni tok releja, uporovni [A] | 10 A |
| Opis | Dvojna funkcija regulacije in omejitve |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Preklopna razlika | 4 ± 1°C |
| Product line | 03 |
| Razpon omejitve [°C] [Maks] | 100 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon omejitve [°C] [Min] | 90 °C |
| Regulacijsko področje temperature [°C] [Maks] | 90 °C |
| Regulacijsko področje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Širina [mm] | 100.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Potopni termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
| Tip stikala – omejitev | SPST |
| Tip stikala – regulacija | SPDT |
| Tovarniško nastavljena temp. omejitev [°C] | 90 °C |
| Višina [mm] | 110 mm |
| Vrsta izdelka | ITD |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.436 Kilogram |
| Neto masa | 0.43 Kilogram |
| Volume | 2.294 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |