Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Potopni termostati, ITL, Funkcija: Omejevalni termostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Funkcija omejitve (ročna ponastavitev)
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: IT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina tuljke [mm]120 mm
FunkcijaOmejevalni termostat
Globina [mm]57 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionITL
Nazivni tok releja, induktivni [A]3 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]10 A
OpisFunkcija omejitve (ročna ponastavitev)
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Razpon omejitve [°C] [Maks]100 °C
Razpon omejitve [°C] [Min]90 °C
Širina [mm]54.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPotopni termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Tip stikala – omejitevSPST
Tovarniško nastavljena temp. omejitev [°C]90 °C
Višina [mm]110 mm
Vrsta izdelkaITL
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.268 Kilogram
Neto masa0.268 Kilogram
Volume1.202 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm