Potopni termostati, ITC, Funkcija: Regulacijski termostat, 0 °C - 90 °C
099-1058
Funkcija regulacije (toplotna ponastavitev) s skritim nastavljanjem, zaščitenim pred nepooblaščenim dostopom
099-1058
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina tuljke [mm] | 100 mm |
| Funkcija | Regulacijski termostat |
| Globina [mm] | 56 mm |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ITC |
| Nazivni tok releja, induktivni [A] | 3 A |
| Nazivni tok releja, uporovni [A] | 10 A |
| Opis | Funkcija regulacije (toplotna ponastavitev) s skritim nastavljanjem, zaščitenim pred nepooblaščenim dostopom |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Preklopna razlika | 4 ± 1°C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Regulacijsko področje temperature [°C] [Maks] | 90 °C |
| Regulacijsko področje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Širina [mm] | 54.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Potopni termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 65 °C |
| Tip stikala – regulacija | SPDT |
| Višina [mm] | 110 mm |
| Vrsta izdelka | ITC |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.265 Kilogram |
| Neto masa | 0.265 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |