Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Potopni termostati, ITC, Funkcija: Regulacijski termostat (javna verzija), 0 °C - 90 °C

099-1057

Regulacijska funkcija (Toplotni Re-set)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina tuljke [mm]100 mm
FunkcijaRegulacijski termostat (javna verzija)
Globina [mm]56 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionITC immersion thermostat
Nazivni tok releja, induktivni [A]3 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]10 A
OpisRegulacijska funkcija (Toplotni Re-set)
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Preklopna razlika4 ± 1°C
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Regulacijsko področje temperature [°C] [Maks]90 °C
Regulacijsko področje temperature [°C] [Min]0 °C
Širina [mm]54.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPotopni termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okolice [°C] [Maks]65 °C
Tip stikala – regulacijaSPDT
Višina [mm]110 mm
Vrsta izdelkaITC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa272 Gram
Neto masa272 Gram
Volume1.213 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm