Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektromehanski protizmrzovalni termostat, možna naležna montaža na ½" in 2" cevi.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaPipe frost thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garancija [leto]2
Ime izdelkaATF
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionATF Thermostat
MedijA
Nazivni tok releja, induktivni [A]2 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]6 A
OpisElektromehanski protizmrzovalni termostat, možna naležna montaža na ½" in 2" cevi.
Opis izdelkaATF
Oznaka izdelkaYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line03
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovBojlerski, cevni termostat
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura [°C] [Maks]90 °C
Temperatura [°C] [Min]10 °C
TermostatProtizmrzovalni termostat
VgradnjaObjemni
Vrsta izdelkaATF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.17 Kilogram
Neto masa0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens