Danfoss logo
AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaCylinder Thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaATC
Ime izdelka v dokumentu SCIPAT CYLINDER THERMOSTAT
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MedijA
Nazivni tok releja, induktivni [A]2 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]6 A
OpisElectro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovUK Cylinder, Pipe
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
Temperatura [°C] [Maks]90 °C
Temperatura [°C] [Min]30 °C
Vrsta izdelkaATC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.264 Kilogram
Neto masa0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm