Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 je elektronski regulator, ki uravnava temperaturo glede na vremenske pogoje. Uvrščamo ga v družino regulatorjev ECL Comfort, ki se uporabljajo za sisteme daljinskega ogrevanja, centralnega ogrevanja in hlajenja. S pravilno regulacijo temperature dovoda v ogrevalnih in hladilnih sistemih boste porabili manj energije. Regulirate lahko do 4 kroge.

Regulator ECL Comfort 310 je mogoče konfigurirati z izbrano aplikacijo s pomočjo aplikacijskega ključa ECL.

Regulator ECL Comfort 310 lahko uporabljate kot samostojen regulator, lahko pa ga povežete z enim ali dvema daljinskima upravljalnikoma in razširitvenim modulom ECA 32 ali ECA 35 z dodatnimi vhodi in izhodi.

Features and benefits

  • Zasnovan za udobne temperature, optimalno porabo energije, enostavno namestitev s pomočjo aplikacijskega ključa ECL (Plug-and-Play) in uporabniku prijazno upravljanje
  • 3 regulacijski krogi + termostatska funkcija
  • Integrirani komunikacijski vmesniki
  • 10 vhodov: 6 Pt 1000, 4 nastavljivi
  • 3 x 3-točkovni krmilni izhod, optimiziran za pogone
  • 6 relejnih izhodov
  • Odčitavanje zabeleženih podatkov na zaslonu ali prek komunikacijskega vmesnika
  • Povezava z Leanheat® Monitorjem – enostavna namestitev, dostop in prilagajanje/nadzor
  • Izbirna enota za daljinsko upravljanje ECA 30/31
  • Večje prihranke energije omogoča vremensko vodena regulacija