Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 je elektronski regulator, ki uravnava temperaturo glede na vremenske pogoje. Uvrščamo ga v družino regulatorjev ECL Comfort, ki se uporabljajo za sisteme daljinskega ogrevanja, centralnega ogrevanja in hlajenja. S pravilno regulacijo temperature dovoda v ogrevalnih in hladilnih sistemih boste porabili manj energije. Regulirate lahko do 3 kroge. Regulatorji ECL Comfort so opremljeni s funkcijo vremenske kompenzacije, ki izmeri zunanjo temperaturo in nato ustrezno regulira temperaturo dovoda v ogrevalnem sistemu. Ogrevalni sistem z vremensko kompenzacijo omogoča, da povečate raven udobja in privarčujete energijo.
Regulator ECL Comfort 210 je mogoče konfigurirati z izbrano aplikacijo s pomočjo aplikacijskega ključa ECL.

Features and benefits

  • Samostojni krmilnik za več ogrevalnih in hladilnih aplikacij z do dvema krogoma + termostatsko funkcijo
  • Inteligentni aplikacijski ključi ECL, serija A2xx
  • 2x 3-točkovna krmilna izhoda, optimizirana za pogone
  • 8 vhodov: 6 Pt 1000, 2 nastavljiva
  • 4 relejni izhodi
  • Navigacija z vrtljivo-pritisnim gumbom in velik grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja
  • Odčitavanje zabeleženih podatkov na zaslonu ali prek USB-vmesnika
  • Modbus RS485 za kratke kabelske razdalje
  • Možnost delovanja nadrejeni/podrejeni
  • Opcijska daljinska upravljalna enota ECA 30/31