Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Količina v pakiranju7 kos
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P314
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product line08
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodoNe
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjemNe
Sistem za pretočno pripravo tople vodeNe
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAplikacijski ključi ECL
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Št. dokumenta SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število črpalk1
Število elektromotornih ventilov2
Število krogov STV0
Število ogrevalnih krogov0
Vrsta izdelkaP314
Vsebuje baterijeNo
Zone controlNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.204 Kilogram
Neto masa0.005 Kilogram
Volume1.114 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104082042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm