Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Product line08
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodoNe
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjemNe
Sistem za pretočno pripravo tople vodeNe
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovAplikacijski ključi ECL
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Št. dokumenta SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število črpalk6
Število elektromotornih ventilov6
Število krogov STV0
Število ogrevalnih krogov6
Vrsta izdelkaP302
Vsebuje baterijeNo
Zone controlYes

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.146 Kilogram
Neto masa0.005 Kilogram
Volume1.152 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm