Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključi ECL, A390

087H3815

APLIKACIJSKI KLJUČ ECL A390

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Količina v pakiranju7 kos
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisAPLIKACIJSKI KLJUČ ECL A390
Product line08
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodoDa
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjemDa
Sistem za pretočno pripravo tople vodeNe
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAplikacijski ključi ECL
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Št. dokumenta SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število črpalk5
Število elektromotornih ventilov3
Število krogov STV1
Število ogrevalnih krogov3
Vrsta izdelkaA390
Vsebuje baterijeNo
Zone controlNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.193 Kilogram
Neto masa0.031 Kilogram
Volume1.075 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm