Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključi ECL, A368

087H3803

ECL aplikacijski ključ A368. Regulacija ogrevanja z eno ali dvema črpalkama. Dopolnjevanje vode z eno ali dvema črpalkama.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Količina v pakiranju7 kos
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A368
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisECL aplikacijski ključ A368. Regulacija ogrevanja z eno ali dvema črpalkama. Dopolnjevanje vode z eno ali dvema črpalkama.
Product line08
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodoNe
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjemNe
Sistem za pretočno pripravo tople vodeDa
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAplikacijski ključi ECL
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Št. dokumenta SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število črpalk6
Število elektromotornih ventilov2
Število krogov STV1
Število ogrevalnih krogov1
Vrsta izdelkaA368
Vsebuje baterijeNo
Zone controlNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.194 Kilogram
Neto masa0.031 Kilogram
Volume1.152 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104028002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm