Aplikacijski ključi ECL, A214
087H3830
ECL aplikacijski ključ A214 DE. Regulacija ogrevanja/ hlajenja v prezračevalnih sistemih
087H3830
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Količina v pakiranju | 7 kos |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A214 DE |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | ECL aplikacijski ključ A214 DE. Regulacija ogrevanja/ hlajenja v prezračevalnih sistemih |
| Product line | 08 |
| Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodo | Ne |
| Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjem | Ne |
| Sistem za pretočno pripravo tople vode | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Aplikacijski ključi ECL |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Št. dokumenta SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Število črpalk | 1 |
| Število elektromotornih ventilov | 2 |
| Število krogov STV | 0 |
| Število ogrevalnih krogov | 1 |
| Vrsta izdelka | A214 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zone control | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.3 Kilogram |
| Neto masa | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |