Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Aplikacijski ključi ECL 2XX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
OpisECL aplikacijski ključ A201 DE. Regulacija sušenja estriha
Product line08
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodoNe
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjemNe
Sistem za pretočno pripravo tople vodeNe
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAplikacijski ključi ECL
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Št. dokumenta SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število črpalk3
Število elektromotornih ventilov3
Število krogov STV0
Število ogrevalnih krogov3
Vrsta izdelkaA201
Zone controlNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.3 Kilogram
Neto masa0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm