Termostati, Komplet DEVIdry™ Pro, Vrsta tipala: NTC
19911006
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Zaslon na dotik
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termostati
19911006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 2-polno stikalo | Da |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | Orodje za sestavljanje za Devidry |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 54 mm |
| Globina embalaže [mm] | 280 mm |
| Histereza (+/-) | 0.40 |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] | 10 °C |
| Opis | Komplet DEVIdry Pro, Touch |
| Opis izdelka | Komplet DEVIdry™ Pro |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | EAC |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Prikaz (da/ne) | Da |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Razred IP termostata | 21 |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 230 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Soglasje | CE |
| Standard za pridobitev soglasja | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura - prostor [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura - prostor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 30 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Višina [mm] | 85 mm |
| Višina embalaže [mm] | 80 mm |
| Vrsta indikatorja | LED |
| Vrsta izdelka | DEVIdry™ Kit |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta tipala | NTC |
| Vrsta zaslona | Zaslon na dotik |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.808 Kilogram |
| Neto masa | 0.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |