Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Termostati, DEVIreg™ 233, Vrsta tipala: Tla

140F1020

Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termostati

Priporočena zamenjava: 140F1170

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garancija [leto]2
Globina [mm]31 mm
Globina embalaže [mm]140 mm
Histereza (+/-)0.40
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Maks. uporna obremenitev [A]13 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Nastavitev skale0 - 6
OpisDEVIreg 233
Opis izdelkaDEVIreg™ 233
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]1.70 W
Product line21
Razred IP elementa41
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]44.00 mm
Širina embalaže [mm]95 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Stikalo releja1-polni
Stopnja onesnaženja2
Temperatura - tla [°C] [Maks]45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]71 mm
Višina embalaže [mm]85 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaDEVIreg™ 233
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta tipalaTla
Vrsta zaslonaBREZ DISPLEJA
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.219 Kilogram
Neto masa0.217 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208984