Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

Termostati, DEVIreg™ Touch, čista bela (omejeni jeziki), Vrsta tipala: Soba + tla

140F1068

Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Zaslon na dotik

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.000
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.000
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS izjemeNo
Garancija [leto]5
Globina [mm]24 mm
Globina embalaže [mm]140 mm
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij1
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDevireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT
Nadomestna baterijaDa
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min]20 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Min]10 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Maks]45 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min]5 °C
OpisDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Opis izdelkaDEVIreg™ Touch, čista bela (omejeni jeziki)
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]0.40 W
Prikaz (da/ne)Da
Karakteristika
Vrednost
Product line21
Razred IP elementa21
Razred IP termostata21
Razred programske opremeA
Širina [mm]85.00 mm
Širina embalaže [mm]95 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUkrTESTCE
Stikalo releja1-polni
Stopnja onesnaženja2
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Teža baterije0 g
Tip združljivega tujega tipalaDa
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]85 mm
Višina embalaže [mm]85 mm
Vrsta baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Vrsta izdelkaDEVIreg™ Touch
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaZaslon na dotik
Vsebuje baterijeYes
Warranty type5-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C
Združljiv sistem okvirjevDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.24 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592